US-WMT (18X4) - Kábeljelölő
0828768

Kábeljelölő, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 22 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 70, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 18 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az US-WMT ... UniSheet feliratozó termékcsalád jelölőket kínál a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt