US-WML 36 (25X25)
-
Kábeljelölő címke
0800474
Kábeljelölő címke, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kábelátmérő-tartomány: 8 ... 36 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 36 mm, Az egyes lapok száma: 4, szövegmező magassága: 25 mm, szövegmező szélessége: 25 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Vezetékjelölés |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 4 |
Az egyes lapok száma soronként | 4 |
Jelölési technológia | Termotranszfer lapokhoz és kártyákhoz |
Szélesség | 25 mm |
Magasság | 25 mm |
Mélység | 0,1 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 11 mm ... 36 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 25 mm |
Szövegmező magassága | 25 mm |
Fóliavastagság | 0,06 mm |
Ragasztó | Akrilát |
Szín | fehér (RAL 9010) |
Anyag | PVC |
Anyag alapelem | Vinil film |
Összetevők | szilikonmentes |
Vezeték külső átmérője | ≤ 36,00 mm |
8 mm ... 36 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | > 0 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % |
Tárolhatóság | 2 Év |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | ragasztható |
Cikkszám | 0800474 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2319 |
Termékkulcs | BG2319 |
GTIN | 4046356607063 |
Tömeg/db (csomagolással) | 6,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 5 g |
Vámtarifaszám | 39199080 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1472405
-
BLUEMARK ID - Nyomtató 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Nyomtató 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Festékszalag 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Festékkazetta 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Festékpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Festékpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Festékpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Festékpatron 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Tár 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Tár 1044355
-
THERMOMARK CARD - Termotranszfer nyomtató 5146464
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Tár 5146451
-
BLUEMARK CLED - Nyomtató 5147999
Az Ön előnyei
A kábeljelölő címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
Gyors és egyszerű kezelés
Oldószereknek ellenálló
A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
Az US-WML ... kábeljelölő címék feliratozómezőből és átlátszó védőfóliából állnak
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51