LS-WMTB-V4A (D30)
-
Kábeljelölő
0831521
Kábeljelölő, Rozsdamentes acél címke, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 2,9 mm, átmérő: 30 mm, Az egyes lapok száma: 20, szövegmező magassága: 13 mm, szövegmező szélessége: 26 mm
Termékrészletek
| Kialakítás | kerek |
| Feliratozás | |
| Az egyes lapok száma | 20 |
| Jelölési technológia | Közvetlen lézeres jelölés |
| Mélység | 0,5 mm |
| Szín | acél-/nemesacél színű |
| Anyag | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes |
| Vezeték külső átmérője | > 2,90 mm |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
| Igény | ≥ 5 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Ragasztószalag-teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Eljárás | Mesterséges besugárzás. |
| Hőmérséklet-tárolás | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | Test Bb |
| Időtartam | 240 h |
| Vizsgálati hőmérséklet | 350 °C |
| Hőmérséklet-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
| Feliratok mosásállósága | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
| Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
| n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
| Vizsgálati időtartam | 168 h |
| Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
| Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
| IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Eljárás | B módszer |
| Ciklusok | 2 |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Sósködvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 336 h |
| Nagynyomású mosó teszt | |
| Vizsgálati specifikáció | ISO 20653:2013-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Víz elleni védettség | IP X9K |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -80 °C ... 350 °C |
| Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
| Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
| Tárolhatóság | 24 hónap |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szerelési mód | Kábelkötözővel szerelhető |
| Cikkszám | 0831521 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Értékesítési kulcs | BG231D |
| Termékkulcs | BG231D |
| GTIN | 4046356925310 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 100,84 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 100,84 g |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterlap 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Tartólemez 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Tár 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kábelkötegelő 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kábelkötegelő 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kábelkötegelő 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kábelkötegelő 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kábelkötegelő 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kábelkötegelő 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kábelkötegelő 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kábelkötegelő 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kábelkötegelő 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Kábelkötegelő 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Kábelkötegelő 3240737
Az Ön előnyei
Rozsdamentes acélból készült kábeljelölés, kábelkötegelővel történő szereléshez
Könnyen tisztítható és tartós, szigorú higiéniai követelményeknek is megfelelő jelölés
Nagy korrózió-, sav- és hőmérsékletállóság
> 2,9 mm átmérőjű vezetők és kábelek nagy felületű feliratozására alkalmas
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51