LS-WMTB-AL (D30) - Kábeljelölő
0831505

Kábeljelölő, Alumínium tábla, alumínium színű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 2,9 mm, átmérő: 30 mm, Az egyes lapok száma: 20, szövegmező magassága: 13 mm, szövegmező szélessége: 26 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Alumínium kábeljelölő, kábelkötegelővel történő szereléshez
> 2,9 mm átmérőjű vezetők és kábelek nagy felületű feliratozására alkalmas
Fém jelölő, nagy szilárdság kis súly mellett
Fokozott tartósság a dekoratív eloxált felület révén