RFC 460R PN 3TX - Vezérlő
2700784

Nagy rendelkezésre állású Remote Field Controller redundancia funkcióval, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, IP20 védettség, dugaszolható paraméterező memória

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A RFC 460R PN 3TX meggyőző tulajdonságai:
Egyszerű üzembe helyezés és az összes redundáns funkció automatikus konfigurálása az AutoSync technológia segítségével,
megszakításmentes folyamat egy vezérlő kiesése vagy cseréje esetén
A készülékek optimális integrációja a PROFINET szabvány révén, redundancia a jövőbiztos Ethernet hálózat érdekében
Nagyfelbontású kijelző az állapot- és hibaüzenetek szöveges megjelenítéséhez,
Megszakítás nélküli megjelenítés a redundanciára képes OPC szerverek révén.
Akár 80 km távolság a vezérlők között optikai kábeles összeköttetéssel, a dugaszolható SFP modulok révén optimális költséggel,