Program- és konfigurációmemória, alkalmazásprogramoknak és egyéb fájloknak a PLC fájlrendszerében való mentéséhez, ügyfélspecifikus licencbitekkel és licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz. A licencköteles funkcióblokk-könyvtárak listája a dokumentációban található.
A Phoenix Contact egyes funkcióblokkjai lincenchez kötöttek, azaz minden olyan vezérlő után, amelyet licencköteles funkcióblokkhoz alkalmaznak, díjat kell fizetni. A futásidő alatt a funkcióblokkok ellenőrzik a vezérlőn tárolt licencet és ezt követően vagy felszabadulnak, vagy demó üzemmódban korlátozott ideig használhatók. A licencköteles funkcióblokk-könyvtárak listája a dokumentációban található.
Vegye figyelembe vezérlő(k) megadott teljesítményadatait, és győződjön meg róla, hogy megfelelő(ek)-e a kívánt alkalmazáshoz.
Azon felhasználók számára, akik funkcióblokk-könyvtárakat nem használnak, a program- és konfigurációs memória licenc nélkül is rendelkezésre áll.
CF FLASH 2GB APPLIC A
-
Memória
2701189
Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, 2 GByte, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz, pl. a következőkhöz: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-funkciók, stb.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Licenc-kulcs funkcióblokk könyvtárakhoz
A felhasználói programok és egyéb fájlok mentése az SPS fájl-rendszerében
Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz