ILC 370 PN 2TX-IB/M - Vezérlő
2985576

Inline vezérlő PROFINET interfésszel más vezérlőkhöz, ill. rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz és IEC 61131-3 szerinti programozási lehetőséggel, kompletten csatlakozóval és feliratozómezővel, GL engedéllyel

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Tengerészeti engedély
Flash fájlrendszer
Teljes értékű Feldbus master (8192 I/O pont)
FTP szerver
Integrált webkiszolgáló WebVisittel való megjelenítéshez
Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
Integrált PROFINET-Controller és PROFINET Device
Integrált Ethernet interfész
Tervezés PC Worx-szel (IEC 61131-3)