Az ILC 191 ETH 2TX az Inline I/O rendszerbe tartozó megbízható kompakt vezérlő. A vezérlő fontos jellemzője az, hogy a közvetlenül sorolható Inline I/O modulok használatán kívül számos Ethernet alapú protokollt támogat, ilyen például a Modbus/TCP vagy a PROFINET.
ILC 191 ETH 2TX
-
Vezérlő
2700976
Az Inline vezérlő lehetővé teszi a PROFINET-en és Modbus/TCP-n keresztül történő kommunikációt. A programozás a PC Worx Express vagy a PC Worx (IEC 61131-3) segítségével történik.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Vezérlő |
| Termékcsalád | Inline-Controller |
| Kialakítás | moduláris |
| Kijelző | |
| Diagnózis kijelző | nem |
| Processzor | AlteraNios® II 64 MHz |
| Órajel-frekvencia | 64 MHz |
| IEC-61131 futtatói rendszer | |
| Programmemória | 1 MByte |
| Remanens adatmemória | 48 kByte (NVRAM) |
| Adattároló | 1 MByte |
| Adatblokkok száma | az adattárolótól függően |
| Vezérlőtaszkok száma | 8 |
| Rendszerhatárok | |
| Folyamatadatok száma (INTERBUS be-/kimeneti adatok) | max. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Folyamatadatok száma (Modbus TCP kliens) | max. 32768 Bit (belső Modbus/TCP kliens) |
| Támogatott egységek száma (INTERBUS) | max. 128 |
| Modbus TCP kliensek száma | max. 16 nagyobb FW 4.42 |
| A csatlakoztatható lokális busz résztvevőinek száma (INTERBUS) | max. 63 (Ügyeljen az áramfelvételre) |
| Paraméterezési csatornával rendelkező egységek száma | max. 24 |
| A támogatott távbusz-leágazással ellátott leágazó kapcsok száma | max. 3 |
| PROFINET | |
| Készülékfunkció | PROFINET eszköz |
| Specifikáció | 2.2 |
| Number of slots | 1 |
| Device ID | 007Bhex / 123dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Funkció | |
| Diagnózis kijelző | nem |
| Redundanciafunkció | nem |
| Biztonsági funkció | nem |
| Programozói adatok | |
| Regiszterhossz (master) | 512 Byte |
| Funkcióválaszték | |
| Programozó eszköz | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Támogatott programozási nyelvek | Utasításlista (AWL/IL) |
| Futtatási nyelv (AS/SFC) | |
| Csatlakozási terv (KOP/LD) | |
| Funkcionális elem nyelve (FBS/FBD) | |
| Strukturált szöveg (ST) | |
| Rendszerkövetelmények | |
| Konfigurációs eszköz | Config+ az 1.01-es verziótól |
| Diagnosztikai eszköz | DIAG+ |
| Futásidő rendszer | eCLR |
| Alkalmazási interfész | OPC |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | van |
| Valós idejű óra leírása | 8,5 s/nap integrált (akkuval pufferelt) |
| Power reserve | max. 240 h (25 °C-nál) |
| Potenciálok: UILC 24 V-os tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC -15 % / +20 % (az EN 61131-2) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Áramfelvétel | 80 mA (csatlakozó ki-/bemeneti kapcsok nélkül) |
| Potenciálok: UL 7,5 V-os logikafeszültség (potenciálrendező) | |
| Tápfeszültség | 7,5 V DC ±5 % |
| Tápellátás | max. 0,8 A DC (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Potenciálok: 24 V analóg tápellátás UANA (potenciálrendező) | |
| Tápfeszültség | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Tápellátás | 0,5 A DC (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Potenciálok: UM 24 V-os fő betáplálás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC -15 % / +20 % (az EN 61131-2) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Tápellátás | max. 8 A DC (UM + US összege) |
| Áramfelvétel | max. 8 A DC |
| 6 mA (szenzorok nélkül) | |
| Potenciálok: US 24 V-os szegmensbetáplálás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC -15 % / +20 % (az EN 61131-2) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
| Tápellátás | max. 8 A (UM + US összege) |
| Áramfelvétel | max. 8 A DC |
| 10 mA (aktorok nélkül) | |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP |
| Bemenetek száma | 8 |
| Vezetékhossz | max. 30 m |
| Csatlakozási mód | Inline potenciál-elosztó |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Bemeneti feszültségtartomány | -0,5 V ... 30 V |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | -0,5 V ... 5 V |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V ... 30 V |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 7 mA |
| max. 15 mA | |
| Bemeneti szűrési idő | típ. 5 ms (Jelcsere 01) |
| típ. 5 ms (Jelcsere 10) | |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Kimenetek száma | 4 |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 2 A |
| Névleges lámpaterhelés | 12 W |
| Névleges ohmos terhelés | 12 W |
| Viselkedés induktív túlterhelés esetén | A kimenet tönkremehet |
| Inline csatlakozónál | |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
| Webszerver | igen |
| Ethernet | |
| Buszrendszer | RJ45 |
| Interfészek száma | 2 |
| Csatlakozási mód | RJ45 aljzat |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| A csatornák száma | 2 |
| INTERBUS helyi adatbusz (maszter) | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | Inline belső vonalon keresztül |
| Átviteli sebesség | 500 kBaud / 2 MBaud (váltható) |
| Paraméterezés/kezelés/diagnosztika | |
| Buszrendszer | RS-232 |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | 6-pólusú MINI-DIN-aljzat (PS/2) |
| Átviteli sebesség | max. 115,2 kBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| A csatornák száma | 1 |
| Szélesség | 80 mm |
| Magasság | 119,8 mm |
| Mélység | 71,5 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
| Ütésállóság | 25g, kritérium 1, az IEC 60068-2-27 szabvány szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 5g |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Ellenáll a működést veszélyeztető gázoknak a DIN 40046-36 és DIN 40046-37 szerint | Kéndioxid (SO2) 10 ± 0,3 ppm (vizsgálati idő 10 nap), kénhidrogén (H2S) 1 ±0,3 ppm (vizsgálati idő 4 nap), mindkét esetben 25 °C és 75% páratartalom mellett |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Elektrosztatikus kisülés (ESD)IEC 61000-4-2 B kritérium, ±6 kV érintkező kisülés, ±8 kV légköri kisülés |
| Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Elektromágneses mezőkIEC 61000-4-3 "A" kritérium, térerő: 10 V/m | |
| Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Gyors tranziensek (burst)IEC 61000-4-4 A kritérium, ±1 kV-os interfészekB kritérium, minden interfész ±2 kV | |
| Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Tranziens túlfeszültség (surge)IEC 61000-4-5 B kritérium; DC tápvezetékek: ±0,5 kV/±1,0 kV (szimmetrikus/aszimmetrikus), terepibusz-kábel árnyékolása: ±1,0 kV | |
| Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Vezeték által vezetett zavaró mennyiségekIEC 61000-4-6 "A" kritérium A; vizsgálófeszültség 10 V | |
| Zavarkibocsátás ellenőrzése az EN61000-6-4/IEC61000-6-4 szerint Osztály A |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2700976 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRAAAA |
| Termékkulcs | DRAAAA |
| GTIN | 4046356665520 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 365 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 351,4 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 10f873a8-1dfd-4d84-a90d-038a3c1cfbfc |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 12,614 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
SD FLASH 512MB - Program- és konfigurációs memória 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program- és konfigurációs memória 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program- és konfigurációs memória 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program- és konfigurációs memória 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program- és konfigurációs memória 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- és konfigurációs memória 2701190
-
AX OPC SERVER - Illesztő és interfész-szoftver 2985945
-
IPASSIGN - Szoftver 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Illesztő és interfész-szoftver 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Illesztő és interfész-szoftver 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Illesztő és interfész-szoftver 2402686
Az Ön előnyei
Memóriabővítés lehetséges max. 2 GB kapacitású dugaszolható SD-kártyával
Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)
Teljes értékű INTERBUS master (4096 I/O pont)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
Beépített FTP és HTML5 webkiszolgáló
Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51