E/U
-
Végbak
1201455
végtartó, szélessége: 8,5 mm, színe: szürke
végtartó, szélessége: 8,5 mm, színe: szürke
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 8,5 mm |
| Magasság | 23 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 33,4 mm |
| Hossz | 23 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Anyag | PA |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szerelési mód | NS 32 |
| Cikkszám | 1201455 |
| Csomagolási egység | 100 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 100 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE7111 |
| Termékkulcs | BE7111 |
| GTIN | 4017918017330 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 4,488 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,488 g |
| Vámtarifaszám | 73181491 |
| Származási ország | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ETIM 10.0 | EC001041 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |