XT 1,5-QUATTRO-PE - Védővezető kapocs
1641131

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kiegészítő feliratozási lehetőségek
Kis átmeneti ellenállás
Korróziómentes kapocshelyek
Zöld-sárga színű ház
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva