UTTB 4-PE - Védővezető kapocs
3044759

Védővezető kapocs, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az emeletenkénti két áthidalóárok segítségével időtakarékosan oldható meg a potenciálelosztás összes feladata
A jó áttekinthetőség érdekében minden kapocshely nagy felületen feliratozható
Az FBS‑PV UT függőleges átkötőhíddal a szintek opcionálisan összeköthetők
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva
A kihagyó áthidalás segítségével például két elválasztott potenciál vezethető el egymás mellett