CSA
Engedély azonosítója: 13631EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| felső emelet | 600 V | 16 A | 26 - 10 | |
| alsó emelet | 26 - 10 | |||
| Többvezetős csatlakozás | 600 V | 16 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| felső emelet | 600 V | 16 A | 26 - 10 | |
| alsó emelet | 26 - 10 | |||
| Többvezetős csatlakozás | 600 V | 16 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| alsó emelet | 26 - 10 | |||