STS 6-PE - Rugós védővezetős kapcsok
3038147

Rugós védővezetős kapcsok, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az átvezető kapcsokkal megegyező körvonal és osztás
Mechanikus és elektromos szempontból kifogástalan érintkezés a kalapsínre történő egyszerű rápattintással
Az IEC 60947-7-2 szabvány minden követelménye teljesül