EV-T2SC - Védőfedél
1627780

CHARX connect basic, Típus 2, Védőfedél, Gen 1, Tartozék, szögletes, Fal előtti szerelés, M5 menet, ház: fekete, önzáró szerkezettel, nyilvános töltőaljzatokra való rögzítésre, Belesajtolt PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-2, Külön csomagolási mennyiség

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Egyedi márkázás saját logó használatával
A töltőaljzatok megbízható védelme az időjárás és a vandalizmus ellen