TTC-6P-2X2-24-PT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék
1334595

Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített többfokozatú állapotjelzéssel a modulon, két 2 eres, földpotenciál-függetlenül meghajtott jeláramkörhöz, pl. két 0(4) ... 20 mA-es áramhurokhoz, HART képes.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hatékony helykihasználás: a legkeskenyebb dugaszolható túlfeszültség-védelem a 4 vezetékes alkalmazások számára
Egyszerű működésfelügyelet: a helyszínen vagy opcionálisan távjelzéssel, optikai felügyelettel, kiegészítő ráfordítás nélkül
Karbantartás a jel befolyásolása nélkül: a túlfeszültségvédő modul cseréje a mérőjel befolyásolása nélkül
Rugalmas kiválasztás: direkt rugós vagy csavaros csatlakoztatás