PT 4X1/S-12DC-ST
-
Túlfeszültség-védelmi dugasz
2800263
PT védődugasz védőkapcsolással 4 vezetékes egy oldalról földelt jeláramkörökhöz. Névleges feszültség: 12 V DC
Termékrészletek
| Terméktípus | Túlfeszültség-védelem MSR-technikához |
| Termékcsalád | PLUGTRAB PT |
| IEC vizsgálati osztály | C1 |
| C3 | |
| VDE követelményosztály | C1 |
| C3 | |
| Kialakítás | Dugasz |
| Pólusszám | 4 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| UN névleges feszültség | 12 V DC |
| Csatlakozási mód | csavaros csatlakozó (az alapelemmel) |
| Szélesség | 17,7 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Mélység | 52 mm |
| Osztásegység | 1 TE |
| Széles teljes modul | 17,7 mm |
| Teljes modul magassága | 90 mm |
| Teljes modul mélysége | 65,5 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 13 V DC |
| 9 V AC | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (ér-föld) | 13 V DC |
| 9 V AC | |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 5 µA |
| ≤ 20 µA (60 Hz) | |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 700 A |
| Összegáram-lökés (8/20) µs | 2,8 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 700 A |
| 2,8 kA (mindegyik csatorna) | |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-föld) | 140 A |
| 560 A (mindegyik csatorna) | |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 22 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-föld) | ≤ 38 V |
| Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-föld) | ≤ 23 V |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 23 V (C1 - 250 A) |
| ≤ 37 V (C1 - 720 A) | |
| ≤ 19 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 23 V (C3 - 140 A) | |
| Megszólalási idő tA | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 1 ns |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 0,3 dB (200 kHz-ig, - 50 Ω) |
| típ. 0,1 dB (100 kHz-ig, - 150 Ω) | |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) az 50 Ω-os rendszerben | típ. 1 MHz |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) a 150 Ω-os rendszerben | típ. 400 kHz |
| Kapacitás (ér-föld) | típ. 5 nF |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 6 A (gL / MCB, B,C típus) |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 720 A |
| C3 (140 A) | |
| Váltakozó árammal szembeni szilárdság (ér-föld) | 2 A - 5x 1 s |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE követelményosztály | C1 |
| C3 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN 60664-1 |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61643-21 |
| Megjegyzés | 2002 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 |
| Szerelési mód | alapelemre |
| Cikkszám | 2800263 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Termékkulcs | CL2111 |
| GTIN | 4046356542746 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 21,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 20,8 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51