Villámáram- / túlfeszültség-levezető 2 pólusú szigetelt és földelt, 600 V DC egyenfeszültségű fotovillamos rendszerekhez, hordozósínre szerelhető, 3 pólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható hőmérséklet-felügyelt védőelemek, állapotjelzés minden dugaszon.
Túlfeszültség-védelmi készülékek PV-rendszerekhez
A PV-rendszerekhez való túlfeszültség-védelmi készülékek segítséget nyújtanak az amortizációs időszak csökkentéséhez, ugyanakkor a PV-rendszer rendelkezésre állásának növeléséhez. A fotovillamos rendszerek védőkészülékei mindazonáltal különböznek a lineáris egyenáramok túlfeszültség-védelmétől. A PV-rendszerek túlfeszültség-védelmi készülékeinek alkalmazásspecifikus választékával a megfelelő alkatrészeket kínáljuk Önnek a tápellátástól kezdve egészen a jel- és adatvezetékek védelméig.
A főlemezen integrált villámáram-elvezető a 2-es típusnak – II. osztálynak – megfelelően egy vagy több áramkör MPPT védelmére
Önnek nyújtott előnyök
- Optimálisan kialakított teljesítőképesség max. 1500 V DC feszültségű PV-rendszerekhez
- Függetlenül igazolt biztonság a KEMA engedély révén
- Nagy üzembiztonság a max. 2000 A-es rövidzárállóságnak köszönhetően
- 6000 m-es tengerszint feletti magasságig használható az EN 50539-11 szabványnak megfelelően
Egyszerűen és biztonságosan beépíthető és üzemeltethető Safe Protection Plus termékcsalád
A túlfeszültség-védelem új termékcsaládjának Safe Protection Plus a neve. Az új VALVETRAB SPP varisztoralapú túlfeszültség-védelmi készülékekkel robusztus túlfeszültség-védelmet kínálunk jövőbe mutató telepítési és biztonsági jellemzőkkel.
Kíváncsi rá? Tekintse meg az új termékek termékanimációját, és tudjon meg többet a VALVETRAB SPP készülékről a céloldalunkon.
VAL-SPP-T1-1000DC-PV-UT-R dugaszolható villámáram-levezető
T1 típusú dugaszolható villámáram-levezetők VAL-SPP-T1-1000DC-PV-2+V-UT...
A Safe Protection Plus termékcsalád T1 típusú, dugaszolható villámáram-levezetője megbízható berendezésvédelmet kínál kétpólusú, szigetelt, 1000 V egyenfeszültségű egyenáramú rendszerekhez. Optimalizált kialakításának és dugaszolható felépítésének köszönhetően előnyöket kínál a telepítés és karbantartás során. A T1 típusú VAL-SPP-T1-1000DC-PV villámáram-levezető távjelzéssel és anélkül is kapható.
T2 típusú dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülék – VAL-SPP-T2-1000DC-PV-UT-R
T2 típusú dugaszolható túlfeszültség-védelem
A VAL-SPP termékcsalád T2 típusú dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülékei a 2+V kapcsolás révén megbízható berendezésvédelmet kínálnak a kétpólusú, szigetelt egyenfeszültségű rendszerekhez, 600 V DC, 1000 V DC vagy 1500 V DC Uocstc üresjárati feszültségű alkalmazásoknál. Az új védőkészülékek használatakor jól lehet hasznosítani az optimalizált leválasztóegységet, valamint a telepítés és karbantartás során jelentkező előnyöket. A T2 típusú VAL-SPP-T2-...-PV... túlfeszültség-védelmi készülékek távjelzéssel és anélkül is kaphatók.
Túlfeszültség-védelem fotovillamos rendszerekhez
A fotovillamos berendezésekhez speciális védőkapcsolások szükségesek. A rendszer felépítésétől és földelési viszonyaitól függően különböző védőkészülékeket kínálunk, amelyek biztonságosan kezelik ezeket a nagy egyenfeszültségeket.
Az előre szerelt készlet-megoldások megkönnyítik a fotovillamos rendszer túlfeszültség-védelmének telepítését.
A nyomon követő és monitorozó rendszereket szintén védeni kell a zavarok és az adatvesztés ellen. Védje meg a megfelelő védőkészülékekkel az adat- és vezérlő kábeleket.
T1/T2 egyrészes villámáram-levezető fotovillamos rendszerekhez
Egyrészes T1/T2 villámáram-levezető 600/1000/1500 V DC ágfeszültségű PV-rendszerekhez
A 600/1000/1500 V DC feszültségű, kétpólusú, szigetelt egyenáramú rendszerekhez való, egyrészes T1/T2 villámáram-levezetők rövidzárállósága eléri a 2000 A-t. A termékekhez megszereztük a KEMA engedélyét, és választhatóan potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel vagy anélkül is kaphatók. A főcsatlakozásoknál elhelyezett meghosszabbított bevezető tölcséreknek és a magasított csavaraknáknak köszönhetően nagyobb kúszóáram-szilárdság érhető el, és biztonságosabb a beszerelés. A készüléken található optikai állapotjelző tájékoztat a védőkészülék állapotáról.
Egyrészes T2 típusú túlfeszültség-védelem PV-rendszerekhez
Egyrészes T2 típusú túlfeszültség-védelem max. 1500 V DC ágfeszültségű PV-rendszerekhez
A kétpólusú, 1500 V egyenfeszültségű, szigetelt egyenáramú rendszerekhez való T2 típusú túlfeszültség-védelem rövidzárállósága eléri a 2000 A-t. A meghosszabbított bevezető tölcsérek és a magasított csavaraknák garantálják a nagyobb kúszóáram-szilárdságot, és ezáltal biztonságosabbá teszik a beszerelést. Az opcionális távjelzésnek köszönhetően a védőkészülékek beköthetők a felügyeleti rendszerekbe. A készüléken található vizuális állapotjelző tájékoztatást nyújt a helyszíni vizuális ellenőrzések során a túlfeszültség-védelem állapotáról.
T1/T2 dugaszolható villámáram-levezető PV-rendszerekhez
T1/T2 dugaszolható villámáram-levezető PV-rendszerekhez
A 600 és 1000 V DC feszültségű, kétpólusú, szigetelt egyenáramú rendszerekhez való T1/T2 dugaszolható villámáram-levezetők rövidzárállósága eléri az 1000 A-t. A termékeket a KEMA bevizsgálta, és az UL (Underwriters Laboratories) által jóváhagyott összetevők. Ez azt jelenti, hogy a védőkészülékek további vizsgálatok nélkül használhatók az észak-amerikai piacon is. Az alapelemen található reteszelésnek köszönhetően a védelmi dugaszok még a levezetési folyamat során fellépő nagy erők hatására is biztonságos összeköttetésben maradnak az alapelemmel. Az egyes dugaszokon található megjelenítő ablak tájékoztatást nyújt a működési állapotról.