Túlfeszültség-védelmi készülék, UL listázott 1. típus és IEC szerinti 2. típus, 3 fázisú áramellátó rendszerekhez nullavezetővel 480Y/277 V AC, cserélhető túlfeszültség-védelmi dugasz, helyi állapotjelzővel (zöld/piros), dugaszolható távjelzéssel.
Túlfeszültség-védelem észak-amerikai tápellátó rendszerekhez
Az észak-amerikai minta szerinti tápellátó rendszerek jelentősen különböznek az IEC szerinti rendszerektől. A hálózatkialakítás és a feszültség mellett a műszaki és normatív követelmények is eltérőek. Az IEC szerinti túlfeszültség-védelmi készülékek nem teljesítik ezeket a követelményeket, ezért speciális SPD-k léteznek az észak-amerikai tápellátó rendszerek számára. Ezek teljesítik az UL és a CSA szerinti észak-amerikai szabványokat.
Túlfeszültség-védelmi dugasz a VAL-SPP vagy VAL-US-SPP alapelemekkel való használatra, UL Recognised type 1 komponens és IEC 2. típus, varisztorral és termikus leválasztóegységgel, dugaszolható, helyi állapotjelzővel (zöld/piros).
Túlfeszültség-védelmi készülék, UL listázott 1. típus és IEC szerinti 2. típus, áramellátó rendszerekhez két áram alatt álló vezetővel 240/480 V AC, cserélhető túlfeszültség-védelmi dugasz, helyi állapotjelzővel (zöld/piros), dugaszolható távjelzéssel.
Túlfeszültség-védelmi készülék, UL listázott 1. típus és IEC szerinti 2. típus, 3 fázisú áramellátó rendszerekhez 480Y/277 V AC, cserélhető túlfeszültség-védelmi dugasz, helyi állapotjelzővel (zöld/piros), dugaszolható távjelzéssel.
Túlfeszültség-védelmi készülék, UL listázott 1. típus és IEC szerinti 2. típus, 3 fázisú áramellátó rendszerekhez 208Y/120 V AC, cserélhető túlfeszültség-védelmi dugasz, helyi állapotjelzővel (zöld/piros), dugaszolható távjelzéssel.
Túlfeszültség-védelmi dugasz a VAL-SPP vagy VAL-US-SPP alapelemekkel való használatra, UL Recognised type 1 komponens és IEC 2. típus, varisztorral és termikus leválasztóegységgel, dugaszolható, helyi állapotjelzővel (zöld/piros).
Túlfeszültség-védelmi készülék, UL listázott 1. típus és IEC szerinti 2. típus, áramellátó rendszerekhez két áram alatt álló vezetővel és nullavezetővel 120/240 V AC, cserélhető túlfeszültség-védelmi dugasz, helyi állapotjelzővel (zöld/piros), dugaszolható távjelzéssel.
Túlfeszültség-védelmi dugasz a VAL-SPP vagy VAL-US-SPP alapelemekkel való használatra, UL Recognised type 1 komponens és IEC 2. típus, varisztorral és termikus leválasztóegységgel, dugaszolható, helyi állapotjelzővel (zöld/piros).
Túlfeszültség-védelmi dugasz a VAL-SPP vagy VAL-US-SPP alapelemekkel való használatra, UL Recognized 1. típusú komponens és IEC 2. típus, gáztöltésű túlfeszültség-korlátozó készülékkel (GTKK) és termikus leválasztóegységgel, dugaszolható, helyi állapotjelzővel (zöld/piros).
Túlfeszültség-védelmi készülék, UL listázott 1. típus és IEC szerinti 2. típus, 3 fázisú áramellátó rendszerekhez 690Y/400 V AC, cserélhető túlfeszültség-védelmi dugasz, helyi állapotjelzővel (zöld/piros), dugaszolható távjelzéssel.
Önnek nyújtott előnyök
- Egyszerű integráció meglévő alkalmazásokba az UL listás nyitott típusnak köszönhetően
- Az összes szokványos NEMA szerinti hálózati konfigurációhoz kapható
- CE-megfelelőségének köszönhetően egész Európában kapható és használható
- A rendszerállapot egyszerű felügyelete az optikai állapotjelzőnek és a távjelző érintkezőnek köszönhetően
Új termékek
Túlfeszültség-védelem NEMA hálózatkialakításokhoz
Egyszerű és biztonságos a nagyfokú rugalmasság érdekében
A Safe Protection Plus termékcsaládba tartozó VAL-US-SPP túlfeszültség-védelmi készülékeket kínál a NEMA szabványnak megfelelő összes észak-amerikai áramellátó rendszerhez. Ezek az UL által listázott SPD-k robusztus védelmet kínálnak innovatív telepítési és biztonsági funkciókkal, és könnyen integrálhatók.
Fő jellemzők
- Open Type UL Listed
- Mellédugaszolás elleni és érintésvédelem
- Csekély meghúzási nyomaték
- Megerősített szigetelés a fő- és a segédáramkör között
- Javított elválasztás
- Dugaszolható védőkészülékek
Önnek nyújtott előnyök
- Egyszerű integrálás a meglévő alkalmazásokba az Open Type UL Listed besorolásnak köszönhetően
- Illeszkedik az összes szokásos NEMA szerinti hálózati konfigurációhoz
- A rendszerállapot egyszerű felügyelete az optikai állapotjelzőnek és a távjelző érintkezőnek köszönhetően
- CE-megfelelőségének köszönhetően egész Európában kapható és használható
Túlfeszültség-védelem észak-amerikai közműrendszerek számára – VAL-US
A VALVETRAB US-SPP termékprogram
A VALVETRAB US-SPP dugaszolható túlfeszültség-védelmi készülékek a NEMA-szabványnak megfelelően alkalmazhatók installációkhoz és rendszerekhez. A VAL-US-SPP családba tartozó termékek szerepelnek az UL listáján, ezáltal optimálisan alkalmasak az amerikai piacra. A VAL-US-SPP sorozat az áramköri konfigurációk széles skáláját tartalmazza. A szabványos ellátórendszerekhez, mint például a 120/240 V-os osztottfázisú és a 277/480 V-os Wye, valamint a speciális ellátóhálózati típusokhoz, mint például a 120/208/240 V-os magas ágú delta és a sarokföldelt delta, megfelelő termékváltozatok állnak rendelkezésre.
Nemzeti Tűzvédelmi Szövetség (National Fire Protection Association, NFPA)
Az USA-ban a biztonsági és kritikus üzemiadat-rendszerekhez kötelező a túlfeszültség-védelem. A "National Fire Protection Association (NFPA) 79: Electrical Standard for Industrial Machinery", amely a National Electrical Code (NEC) kiegészítő dokumentuma, a kezelők, berendezések, létesítmények és a folyamatban lévő munkák védelmére vonatkozó követelményeket határoz meg. E követelmények teljesítéséhez az NFPA 79 2018-as kiadása óta UL-listás túlfeszültség-védelemre van szükség. A VAL-US-SPP használatával Ön teljesíti ezeket a követelményeket, és védettséget élvez.