VAL-US-SPP-400/40/3+0-R
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
1790783
Túlfeszültség-védelmi készülék, UL listázott 1. típus és IEC szerinti 2. típus, 3 fázisú áramellátó rendszerekhez 690Y/400 V AC, cserélhető túlfeszültség-védelmi dugasz, helyi állapotjelzővel (zöld/piros), dugaszolható távjelzéssel.
Termékrészletek
| Termékcsalád | VAL-SPP |
| IEC vizsgálati osztály | II |
| T2 | |
| EN típus | T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-C |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Távolság a feszültség alatti és a földelt részektől | 1 mm |
| Pólusszám | 3 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 1 A (gG) |
| Üzemi feszültség AC | 5 V AC ... 250 V AC |
| Üzemi áram AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Üzemi feszültség DC | 30 V DC |
| Üzemi áram DC | 1 A DC |
| Üzemi feszültség DC | 125 V DC |
| Üzemi áram DC | 200 mA DC |
| Szigetelés típusa | A termék dupla / megerősített szigeteléssel rendelkezik a fő- és a segédáramkör között. |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² (érvéghüvely nélkül) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 azonos keresztmetszetű vezeték) | |
| Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Hiba távjelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 53,4 mm |
| Magasság | 109,1 mm |
| Mélység | 71,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 3 TE |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| világosszürke (RAL 7035) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Védelmi utak | L-PEN |
| UN névleges feszültség | 400/690 V AC ±10 % (TN-C) |
| 347/600 V AC ±10 % (TN-C) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 550 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A (25 mm²) |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 495 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 20 kA |
| Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
| Védelmi szint Up | ≤ 2,4 kV |
| Maradékfeszültség Ures | ≤ 2,4 kV (In mellett) |
| TOV-viselkedés UT-nél | 581 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 762 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 250 A (gG) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20C (beépített állapotban) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 50 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL specifikációk | |
| MCOV (L-L) maximális tartós feszültség | 1100 V AC |
| Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 550 V AC |
| Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 200 kA |
| Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L-L) | 4000 V |
| Névlegesfeszültség-védelem, VPR (L-G) | 2000 V |
| Névleges levezetési áramlökés In | 20 kA |
| Maximális lökőáram fázisonként | 1x 40 kA (IEEE C62.73) |
| Védelmi utak | L-L |
| L-G | |
| Névleges feszültség | 400/690 V AC |
| 347/600 V AC | |
| Energiaelosztó rendszer | Wye |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| SPD típus | 1 |
| UL kijelző/távjelzés | |
| Üzemi feszültség | 250 V AC |
| Üzemi feszültség DC | 30 V DC |
| Üzemi áram AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Üzemi áram DC | 1 A DC |
| UL csatlakozási adatok | |
| Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 + A11:2018 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1790783 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL138U |
| Termékkulcs | CL138U |
| GTIN | 4067923410480 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 418,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 389,9 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (CAS-sz.: 552-30-7) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Univerzális túlfeszültség-védelmi készülék (SPD) UL Listed type 1 és IEC 2. típus: alkalmas minden Észak-Amerikában elterjedt hálózatkialakításhoz és tápfeszültséghez
Minimális karbantartásigény a cserélhető túlfeszültség-védelmi dugaszoknak köszönhetően
Egyértelmű állapotjelzés helyi zöld/vörös kijelzéssel és a dugós távjelzővel a gyors és egyszerű telepítés érdekében
Egyszerű tervezés az átfogó digitális adatok révén
Alányúlás és érintésvédelem a biztonságos telepítés érdekében
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51