TTC-6P-2X1-12DC-UT-I
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2908201
Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotjelzéssel, két, közös viszonyítási potenciálú jelérhez, pl. Digital IN/OUT. Biztonsági áramkörökben használható a SIL 3 szintig.
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-védelem MSR-technikához |
Termékcsalád | TERMITRAB complete |
IEC vizsgálati osztály | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
UN névleges feszültség | 12 V DC |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 6,2 mm +0,1 mm |
Magasság | 105,8 mm |
Mélység | 100 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Szín (Alapelem) | szürke (RAL 7042) |
Szín (Dugasz) | világosszürke (RAL 7035) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Szigetelőanyag | PBT |
Készülékház anyaga | PBT |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Méretezési áram | 600 mA (56 °C) |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 100 µA |
Földelőáram IPE | ≤ 200 µA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 5 kA |
Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 0,5 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 145 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 285 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
≤ 30 V (C3 - 100 A) | |
Up statikus védelmi szint (ér-föld) | ≤ 35 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 105 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 1 ns |
aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 0,3 dB (≤ 140 kHz / 150 Ω) |
fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) a 150 Ω-os rendszerben | típ. 440 kHz |
Kapacitás (ér-föld) | típ. 5,2 nF |
Ellenállás áganként | 1,65 Ω ±20 % |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 630 mA (FF) |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Áramvisszaállási idő (ér-föld) | ≤ 30 ms |
Kiegészítő műszaki adatok | |
Max. teljes levezetési áram I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
Megjegyzés | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, módosított + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
Megjegyzés | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Szerelési mód | Hordozósín: TH 35 - 7,5 mm |
Cikkszám | 2908201 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL2161 |
Termékkulcs | CL2161 |
GTIN | 4055626282855 |
Tömeg/db (csomagolással) | 45,8 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 40,06 g |
Vámtarifaszám | 85363010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 7db6ff5e-6064-4033-8cdb-e0c0ad9a3507 |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Távjelző készlet 2907810
-
TTC-6-FC-UT - Biztosítótartó 1054762
-
SSA 3-6 - Árnyékoló bekötés 2839295
-
SSA 5-10 - Árnyékoló bekötés 2839512
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók 1212602
-
TTC-6P-2X1-12DC-I-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz 2907842
Az Ön előnyei
Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51