TTC-6P-1X2-F-48DC-UT-I
-
Túlfeszültség-védelmi készülék
2908199
Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített állapotjelzővel, egy 2 eres földpotenciál-független üzemű jeláramkörhöz. Közvetett földelés gáztöltésű levezetőn keresztül. Használható biztonsági irányzatú áramkörökben a SIL 3 szintig.
Termékrészletek
| Terméktípus | Túlfeszültség-védelem MSR-technikához |
| Termékcsalád | TERMITRAB complete |
| IEC vizsgálati osztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Modulonkénti érpár | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 48 V DC |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 6,2 mm +0,1 mm |
| Magasság | 105,8 mm |
| Mélység | 100 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Szín (Alapelem) | szürke (RAL 7042) |
| Szín (Dugasz) | világosszürke (RAL 7035) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Szigetelőanyag | PBT |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| UN névleges feszültség | 48 V DC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 55,2 V DC |
| 30 V AC | |
| Méretezési áram | 160 mA DC (75 °C) |
| 600 mA AC (56 °C) | |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 5 µA |
| Földelőáram IPE | ≤ 1 µA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 5 kA |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-ér) | 0,5 kA |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 0,5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 180 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 400 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 85 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 90 V (C3 - 100 A) | |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| Up statikus védelmi szint (ér-ér) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Up statikus védelmi szint (ér-föld) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | típ. 0,3 dB (≤ 470 kHz/150 Ω) |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 150 Ω-os rendszerben | típ. 1,8 MHz |
| Kapacitás (ér-ér) | típ. 1,1 nF |
| Ellenállás áganként | 1,65 Ω ±20 % |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 160 mA DC (FF) |
| 630 mA AC (FF) | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 50 A | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Áramvisszaállási idő (ér-ér) | ≤ 700 ms |
| Áramvisszaállási idő (ér-föld) | ≤ 30 ms |
| Kiegészítő műszaki adatok | |
| Max. teljes levezetési áram I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, módosított + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
| Megjegyzés | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Szerelési mód | Hordozósín: TH 35 - 7,5 mm |
| Cikkszám | 2908199 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL2161 |
| Termékkulcs | CL2161 |
| GTIN | 4055626282848 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 46,11 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 41,91 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9fe51ab7-5ca4-42cc-b95f-27764838a2e9 |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Távjelző készlet 2907810
-
TTC-6-FC-UT - Biztosítótartó 1054762
-
SSA 3-6 - Árnyékoló bekötés 2839295
-
SSA 5-10 - Árnyékoló bekötés 2839512
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók 1212602
-
TTC-6P-1X2-48DC-I-P - Túlfeszültség-védelmi dugasz 2907841
Az Ön előnyei
Hely- és költségtakarékos a mindössze 6 mm beépítési szélesség révén
A védőkészülékek állandó felügyelete és mechanikus állapotjelzés opcionális távjelzéssel
Egyszerű kiválasztás az MSR terület összes követelményére a méretre szabott terméktulajdonságokkal rendelkező komplett kínálat révén
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51