PT 1X2-24AC/FM-ST
-
Túlfeszültség-védelmi dugasz
2920094
Túlfeszültség-védelmi dugasz beépített diagnosztikai és állapotjelzéssel a modulon, továbbá távjelző érintkezővel egy 2 vezetékes potenciálfüggetlen üzemeltetésű jeláramkörhöz.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Terméktípus | Túlfeszültség-védelem MSR-technikához |
Termékcsalád | PLUGTRAB PT |
IEC vizsgálati osztály | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE követelményosztály | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Kialakítás | Dugasz |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Modulonkénti érpár | 1 |
UN névleges feszültség | 24 V AC |
Kijelző / távjelzés | |
Kapcsolási funkció | Nyitóérintkező |
Üzemi feszültség legfeljebb Umax AC | 250 V AC |
Üzemi áram legfeljebb Imax | 0,2 A (250 V AC) |
0,2 A (220 V DC) | |
1 A (60 V AC) | |
1 A (60 V DC) |
Csatlakozási mód | csavaros csatlakozó (az alapelemmel) |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,7 mm |
Magasság | 45 mm |
Mélység | 52 mm |
Osztásegység | 1 TE |
Széles teljes modul | 17,7 mm |
Teljes modul magassága | 90 mm |
Teljes modul mélysége | 65,5 mm |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Méretezési áram | 450 mA (45 °C) |
Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 5 µA |
Földelőáram IPE | ≤ 2 µA (közvetlenül földelt) |
≤ 1 µA (PT 1X2+F-BE-vel) | |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 10 kA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 10 kA |
Lökőáram csúcsértéke Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-ér) | 10 kA |
Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 10 kA |
névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-ér) | 23 A (25 °C) |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 70 V |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 450 V |
≤ 1 kV (PT 1X2+F-BE-vel) | |
Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 55 V |
Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 55 V |
Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-ér) | ≤ 65 V |
Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 55 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 55 V (C3 - 10 A) | |
Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
aE illesztési csillapítás, szimm. | típ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
típ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus az 50 Ω-os rendszerben | típ. 8 MHz |
fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 150 Ω-os rendszerben | típ. 3 MHz |
Kapacitás (ér-ér) | típ. 1,1 nF |
Kapacitás (ér-föld) | típ. 4 pF |
Ellenállás áganként | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 500 mA (T) |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C3 - 10 A | |
Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 100 A | |
Váltakozó árammal szembeni szilárdság (ér-föld) | 5 A - 1 s |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
VDE követelményosztály | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Átütési távolságok és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Szabványok Információtechnikai specifikáció | |
Szabványok/előírások | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
Megjegyzés | 2002 |
Szerelési mód | alapelemre |
Cikkszám | 2920094 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL2112 |
Termékkulcs | CL2112 |
GTIN | 4046356153997 |
Tömeg/db (csomagolással) | 29,78 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 27,15 g |
Vámtarifaszám | 85363010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | afd03ca3-efa4-40bd-85db-4cf36e8c76b1 |
Kompatibilis termékek
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
SSA 3-6 - Árnyékoló bekötés 2839295
-
SSA 5-10 - Árnyékoló bekötés 2839512
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók 1212602
Az Ön előnyei
A védőkészülék folyamatos felügyelete LED-es optikai jelzéssel
Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket
Egyszerű kiválasztás az mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai terület összes követelményére a komplett termékválaszték révén
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51