VAL-MS 350 VF/3+0
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2901861
Dugaszolható szivárgóáram-mentes túlfeszültség-levezető, közös N és PE vezetékes 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz (4 vezetékes rendszer: L1, L2, L3, PEN).
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés | Csak L-PE közötti IT-rendszerekhez, ha a kisfeszültségű berendezés üzemi eszközeinek teste össze van kötve a transzformátorállomás földelőrendszerével (a nagyfeszültségű transzformátorállomás és a kisfeszültségű fogyasztó közös földelése. RE = RA az IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 szerint, 44D kép / "a" példa). |
Terméktípus | Túlfeszültség-levezető |
Termékcsalád | VALVETRAB MS |
IEC vizsgálati osztály | II |
T2 | |
EN típus | T2 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TN-C |
IT | |
Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
Pólusszám | 3 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Csupaszolási hossz | 16 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 53,4 mm |
Magasság | 89,8 mm |
Mélység | 65,7 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
Osztásegység | 2 TE |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6/ PBT |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
PBT |
Védelmi utak | L-PE |
L-PEN | |
Hatóirány | 3L-N/PE |
UN névleges feszültség | 240/415 V AC (TN-C) |
230 V AC (IT) | |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC | 350 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 80 A |
Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 6 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 10 kA |
Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 20 kA |
Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
Védelmi szint Up | ≤ 1,5 kV |
Maradékfeszültség Ures | ≤ 1,2 kV (In mellett) |
≤ 1,2 kV (10 kA-nél) | |
≤ 1,1 kV (5 kA mellett) | |
Megszólalási lökőfeszültség 6 kV-nál (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
TOV-viselkedés UT (L-PEN)-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
440 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
Reakcióidő tA | ≤ 100 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 125 A (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL specifikációk | |
MCOV (L-L) maximális tartós feszültség | 700 V AC |
Névleges levezetési áramlökés In (L-L) | 20 kA |
Védelmi utak | L-L |
Névleges feszültség | 240 V AC |
Energiaelosztó rendszer | Delta |
Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
Mért feszültségkorlát, MLV (L-L) | 2420 V |
SPD típus | 4CA |
UL csatlakozási adatok | |
Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
Vezető-keresztmetszet AWG | 10 ... 2 |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2901861 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | CL1321 |
GTIN | 4046356912822 |
Tömeg/db (csomagolással) | 327 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 308,1 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Átkötőhíd 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Átkötőhíd 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB F200X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Átkötőhíd 2818355
-
VAL-MS 350 VF ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2856595
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51