IPD SEAL W32 4X5 - Tömítés
1805907

Tömítés, dugaszolható csatlakozókhoz, termékcsalád: IPD, többszörös tömítőbetét, furatok: 4, furatátmérő: 5 mm, kompatibilis az IPD ... 5P2,5 ..., IPD ... 5F2,5 ... csatlakozókkal

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az energia egyszerű elosztása, mivel az alkatrészek közvetlenül dugaszolhatók
Egyszerű, időtakarékos vezetékezés a helyszínen a Push-Lock csatlakozás révén
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben
Biztonságos, szerszám nélküli reteszelés még különösen nehéz beszerelési helyzetekben is
Gyors üzembe helyezés az előszerelt vezeték-részegységeknek köszönhetően