Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

IPD WD 5P2,5 1,0 M25 GY - Fali átvezetés
1047364

Fali átvezetés, Közvetlen csatlakozás, csatlakozási mód: Egyes vezetékek/ Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, világosszürke, vezeték külső átmérője: 7 mm ... 11 mm és 11 mm ... 16 mm, vezetékhosszúság: 1 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
Gyors és egyszerű üzembe helyezés szerszámmentes direkt rugós csatlakozástechnikával
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben