EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - Töltéstechnikai készlet
1628077

CHARX start home, Belépő szintű készlet töltőállomás egyszerű összeszereléséhez, IEC 62196-2, IEC 61851-1, 3-as mód, C eset, 4 kW, 16 A, 230 V AC, kábel: 5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Összeállítás a Phoenix Contact összes töltéstechnikai termékéből és kapcsaiból, ajánlással a további szükséges alkatrészekre vonatkozóan (töltés-mágneskapcsoló, védőberendezések)
A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt
Kényelmes megrendelés, az egymáshoz illő komponensek hosszadalmas válogatása nélkül, csupán egyetlen készlet-cikkszámmal
Biztonságos alkalmazás az ellenőrzött útmutatónak és az egymáshoz illő komponenseknek köszönhetően
AC töltőoszlop sajátkezű és egyszerű felépítése fejlesztési ráfordítás nélkül, példa vezetékezési terv alapján
Rugalmas alkalmazási lehetőségek a sokféle konfigurálási lehetőségnek és a töltésvezérlő különböző kommunikációs interfészeinek köszönhetően