CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 22 - 10 | ||
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Terepi huzalozás | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Gyári huzalozás | 600 V | 35 A | 30 - 10 | |
EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Terepi huzalozás | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Gyári huzalozás | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| C | ||||
| Terepi huzalozás | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
| Gyári huzalozás | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||