CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Terepi huzalozás | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Gyári huzalozás | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Terepi huzalozás | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Gyári huzalozás | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |