EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 10 | ||
Többvezetős kapocs, névleges feszültség: 630 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot. |
| Termékcsalád | TB |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 4 |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² (1,5 mm²) |
| Maximális keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Névleges áram | 32 A |
| Maximális terhelőáram | 32 A (4 mm² vezető-keresztmetszetnél) |
| Névleges feszültség | 630 V |
| Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Fedélszélesség | 1,5 mm |
| Magasság | 63,5 mm |
| Mélység NS 32-ön | 52 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 47 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 54,5 mm |
| Szín | kék (RAL 5015) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 9,8 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 0,48 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Vizsgálóerő előírt értéke | 1 N |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,5 mm² / 0,3 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Cikkszám | 3000947 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BEK213 |
| Termékkulcs | BEK213 |
| GTIN | 4046356763226 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 14,197 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 14,197 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |