TB 2,5-QUATTRO I BU - Többvezetős kapocs
3000915

Többvezetős kapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek