STS 4-TWIN/L BU - Átvezető sorkapocs
3036589

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kompatibilis FBS ... dugaszolható áthidalórendszer keresztirányú kapcsolatot tesz lehetővé a szomszédos átvezető kapcsokhoz
Az átvezető kapcsokkal megegyező körvonal és osztás