IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-63028_M1| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Engedély azonosítója: LR21234196TANK
Engedély azonosítója: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40009034| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
ABS
Engedély azonosítója: 21-2158220-PDAcULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||