QTC 2,5-TWIN BU - Átvezető sorkapocs
3206461

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/7,5, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Fast conductor connection thanks to the elimination of conductor pretreatment
Large-area, gas-tight contact thanks to the automated cutting of the wire insulation
High contact quality and vibration resistance thanks to the use of high-quality spring contact material
Secure wiring thanks to lockable swivel lever
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories
Három vezető kompakt vezetékezése egyetlen sorkapocsban