TB 2,5-3L I - Többemeletes kapocs
3246784

Többemeletes kapocs, felső szint áthidalható, középső és alsó szint betéthidakkal áthidalható, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 20 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: sötétszürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek