CSA
Engedély azonosítója: 2030668Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425LR
Engedély azonosítója: LR2371832TANK
Engedély azonosítója: 22ME0007cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425PRS
Engedély azonosítója: TE/2107/880590/21ABS
Engedély azonosítója: 21-2192245-PDADNV
Engedély azonosítója: TAE000010TcULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425IECEx
Engedély azonosítója: IECExPTB10.0046UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Csak tömör vezetők | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |
ATEX
Engedély azonosítója: PTB09ATEX1112UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Csak tömör vezetők | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |