UT 6-TMC M 15A
-
Termomágneses készülékvédő kapcsoló
0916612
Termomágneses védőkapcsolók, 1 pólusú, a kalapsínre szereléshez
Termékrészletek
Terméktípus | Termomágneses készülékvédő kapcsolók |
Termékcsalád | UT 6-TMC |
Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
Pólusszám | 1 |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
A csatornák száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Biztosító típusa | Automata |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | ≤ 1,87 VA |
Általános adatok | |
Üzemi feszültség | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
5 V DC ... 30,8 V DC | |
Méretezési feszültség | 240 V AC (50/60 Hz) |
28 V DC | |
240 V AC (50/60 Hz) | |
28 V DC | |
Névleges szigetelési feszültség Ui | 440 V AC |
Méretezési áram IN | 15 A |
Méretezési lökőfeszültség | 2,8 kV |
Szigetelési ellenállás Riso | > 100 MΩ (Főérintkező) |
Működtetési mód | S-típus |
Kioldás módja | TM (termomágneses) |
Kioldás foka | Szabad kioldás (pozitív) |
Készülékellenállás | 8,3 mΩ |
Szükséges előtét-biztosító | 25 A |
Névleges rövidzárlati kapcsolóképesség Icn | 200 A (240 V AC) |
400 A (28 V DC) | |
Átütési szilárdság | 2000 V |
Ciklus legfeljebb | 6000 (1 x In mellett) |
50 (1,5 x In mellett) | |
40 (6 x In mellett) | |
Biztosító | M1 (közepesen lomha) |
Veszteségi teljesítmény | ≤ 1,87 VA |
Hőmérséklet-csökkentés | 10,95 A DC (-30 °C-nál) |
10,95 A DC (-20 °C-nál) | |
11,7 A DC (-10 °C-nál) | |
12,6 A DC (0 °C-nál) | |
13,5 A DC (10 °C-nál) | |
15 A DC (23 °C-nál) | |
15,45 A DC (30 °C-nál) | |
16,2 A DC (40 °C-nál) | |
16,65 A DC (50 °C-nál) | |
18,15 A DC (60 °C-nál) | |
Érintkező kivitele | nincs |
Kijelző / távjelzés | |
Megnevezés csatlakozás | Segédérintkező |
Névleges keresztmetszet | 6,00 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 8 |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
1. emelet felül 1 alul 1 | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M4 |
Meghúzási nyomaték | 1,5 ... 1,8 Nm |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Névleges áram | 15 A |
Névleges feszültség | 240 V AC |
28 V DC | |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
Főérintkező | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csavarmenet | M4 |
Meghúzási nyomaték | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 8 |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Szélesség | 12,3 mm |
Magasság | 85,5 mm |
Mélység | 89,5 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Szigetelőanyag | PA66 |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP40 (Tevékenységi terület) |
IP20 (Csatlakozó terület) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 60 °C |
Magassági viszony | 2000 m (EN 60934 szerint) |
Szabványok / rendelkezések | EN 60934 |
Szabványok / rendelkezések | UL 1077 |
Szabványok / rendelkezések | CSA 22.2 |
Megjegyzés | 235-ös szám |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 0916612 |
Csomagolási egység | 6 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 6 Darab |
Értékesítési kulcs | CLA122 |
Termékkulcs | CLA122 |
GTIN | 4046356449489 |
Tömeg/db (csomagolással) | 64,42 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 64,42 g |
Vámtarifaszám | 85362010 |
Származási ország | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 1,033 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 3-6 - Dugaszolható áthidaló 3030242
-
FBS 4-6 - Dugaszolható áthidaló 3030255
-
FBS 5-6 - Dugaszolható áthidaló 3030349
-
FBS 10-6 - Dugaszolható áthidaló 3030271
-
FBS 20-6 - Dugaszolható áthidaló 3030365
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Jelölőcsík 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Csavarhúzók 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Csavarhúzók 1212508
Az Ön előnyei
Egyszerű a betáplálás, mivel CLIPLINE complete tartozékkal áthidalható
Berendezések nagyfokú rendelkezésre állása az ismételt bekapcsolás egyszerűségének köszönhetően
A nagy felületű feliratozási lehetőségek következtében gyors és egyszerű az azonosítás
A 0,5...16 A-es nagy névleges áramtartománynak köszönhetően minden alkalmazáshoz a hozzá illeszkedő készülék használható
A kismegszakítókhoz képest 30 %-os a helymegtakarítás a 12,3 mm-es kompakt szélességnek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51