TMC 1 F1 100 5,0A - Termomágneses készülékvédő kapcsoló
0914138

Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 1-pólusú, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, névleges áram: 5 A, kioldó karakterisztika: F1 (gyors), biztosító típusa: Automata, szerelési mód: Kalapsín: 35 mm, méretezési áram: 5 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek