CB TM1 3A M1 P - Termomágneses készülékvédő kapcsoló
2800849

Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 1-pólusú, kioldási jelleggörbe: M1 (közepesen lomha), 1 váltóérintkező, dugasz az alapelemhez.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egyedileg illeszthető a védődugaszoknak köszönhetően
Nagy indítóáramok kapcsolása az M1 jelleggörbe segítségével
Védelmi dugasz rögzített névleges áramértékkel az akaratlan változtatások elleni védelemre
Fokozott biztonság a hiba esetén megvalósuló galvanikus leválasztás révén