TMC 81C 35A
-
Teljesítménykapcsoló
2907577
Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 1-pólusú, alkalmazás: Branch Circuit Protection (UL 489), célú használatra túlterhelés elleni védelem10 kA, kioldó karakterisztika: C, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 35 A
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Világszerte használható a nemzetközi engedélyeknek köszönhetően
Alkalmas különböző fajtájú hálózatokhoz, mivel 1, 2 és 3 pólusú változatban kapható
Ideálisan összehangolt védelem a különböző kioldási karakterisztikáknak és a névleges áramok széles választékának köszönhetően
Kisebb raktárkészlet is elegendő a váltakozó és egyenáramú alkalmazásokhoz való alkalmassága miatt
Az opcionális tartozékok lehetővé teszik a távoli vezérlést és felügyeletet