TMC 8 B1 80 57 C - Átkötőhíd
2907991

Gyűjtősínek (egyfázisú) TMC 81... teljesítménykapcsolókhoz. 17,8 mm raszterméret, max. 57 pólus. 80 A (végső betáplálás) 1000 V AC/DC jellemzőkre tervezve. UL508-listázott UL 489 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek