Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TMC 8 B1 80 37 CA - Átkötőhíd
2907992

Gyűjtősín (egyfázisú) TMC 81... teljesítménykapcsolók segédkapcsoló modullal. 27 mm raszterméret, max. 37 pólus. 80 A (végső betáplálás) 1000 V AC/DC jellemzőkre tervezve. UL508-listázott UL 489 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.

Termékrészletek