Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TMC 81C 05A - Teljesítménykapcsoló
2907562

Termomágneses Teljesítménykapcsoló, 1-pólusú, alkalmazás: Branch Circuit Protection (UL 489), célú használatra túlterhelés elleni védelem10 kA, kioldó karakterisztika: C, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 5 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Világszerte használható a nemzetközi engedélyeknek köszönhetően
Alkalmas különböző fajtájú hálózatokhoz, mivel 1, 2 és 3 pólusú változatban kapható
Ideálisan összehangolt védelem a különböző kioldási karakterisztikáknak és a névleges áramok széles választékának köszönhetően
Kisebb raktárkészlet is elegendő a váltakozó és egyenáramú alkalmazásokhoz való alkalmassága miatt
Az opcionális tartozékok lehetővé teszik a távoli vezérlést és felügyeletet