TMC 73D 07A - Teljesítménykapcsoló
1020088

Teljesítménykapcsoló, 3-pólusú, alkalmazás: Supplementary Protection (UL 1077), túlterhelés elleni védelem 7,5 kA zárlati áramig, kioldó karakterisztika: D, szerelési mód: NS 35/..., méretezési áram: 7 A

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Világszerte használható a nemzetközi engedélyeknek köszönhetően
Alkalmas különböző fajtájú hálózatokhoz, mivel 1, 2 és 3 pólusú változatban kapható
Ideálisan összehangolt védelem a különböző kioldási karakterisztikáknak és a névleges áramok széles választékának köszönhetően
Kisebb raktárkészlet is elegendő a váltakozó és egyenáramú alkalmazásokhoz való alkalmassága miatt
Az opcionális tartozékok lehetővé teszik a távoli vezérlést és felügyeletet