Betáplálókapocs-adapter két- és hárompólusú TMC 7 gyűjtősínekhez
    
  
  TMC 7 B2/3 TERM
   - 
  Kapocsadapter
    
      1022232
      
      
    
  
      Betápláló kapocs adaptere TMC 72 vagy TMC 73 teljesítménykapcsolóhoz, két- vagy háromfázisú gyűjtősínekhez. Névleges értékek: 600 V AC/DC, 115 A. Kábeltartomány 10…1/0 AWG. UL508-listázott UL 1077 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.