TMC 7 B3 80 48 CA - Átkötőhíd
1025400

Gyűjtősín (kétfázisú) TMC 73... teljesítménykapcsolókhoz segédkapcsolóval. 17,8 mm raszterméret, max. 48 pólus. 80 A (végső betáplálás) 600 V AC/DC jellemzőkre tervezve. UL508-listázott UL 1077 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek