TMC 7 B3 80 57 C - Átkötőhíd
1022234

Gyűjtősín (háromfázisú) TMC 73... teljesítménykapcsolókhoz, 17,8 mm raszterméret, max. 57 pólus. 80 A (végső betáplálás) 600 V AC/DC jellemzőkre tervezve. UL508-listázott UL 1077 engedéllyel rendelkező teljesítménykapcsolók csatlakoztatásához.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek