TRIO POWER tápegységek standard funkciókkal
Az új generációs, direkt rugós csatlakozású TRIO POWER tápegységcsaládot a gépgyártásban való használatra tökéletesítettük. Az egy- és háromfázisú modulok összes funkcióját és a helytakarékos kialakítását szigorú követelményekhez igazítottuk. A nagy igénybevételű környezeti feltételek mellett a rendkívül robusztus hálózati tápegységek minden felhasználó számára megbízható tápellátást biztosítanak.
TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14
-
Tápellátás
1076188
Bemeneti oldalon szaggatott TRIO tápegység, kalapsínre szerelhető, bemenet: 3 fázisú, kimenet: 72 V DC / 14 A, dinamikus Boost, szerszám nélküli gyorscsatlakozás-technika tömör és érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetőkhöz
Termékrészletek
| AC üzem | |
| Hálózati forma | Csillaghálózat |
| Bementi néveleges feszültség-tartomány | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Tápfeszültség típusa | AC |
| Bekapcsolási terhelőáram | ≤ 30 A (jellemzően) |
| A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | < 1,1 A2s |
| Bekapcsolási áramlökés-korlátozás | 35 A (1 ms után) |
| Frekvenciatartomány AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz |
| Hálózatkimaradás-áthidalási idő | > 10 ms (400 V AC) |
| > 20 ms (480 V AC) | |
| Áramfelvétel | 3x 1,9 A (400 V AC) |
| 3x 1,7 A (500 V AC) | |
| Névleges teljesítményfelvétel | 1335,1 VA |
| Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
| Teljesítménytényező (cos phi) | 0,77 |
| Bekapcsolási idő tipikus | < 1 s |
| Bemeneti biztosító | 6,3 A (belső (készülékvédelem)) |
| Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 10 A ... 16 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
| Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
| < 2,5 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| Hatásfok | > 94,6 % (400 V AC) |
| > 94,3 % (480 V AC) | |
| Kimeneti jelleggörbe | U/I with dynamic load reserve |
| Névleges kimeneti feszültség | 72 V DC ±1 % |
| A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 70 V DC ... 85 V DC (> 72 V DC, a teljesítményállandó korlátozott) |
| Névleges kimeneti áram (IN) | 14 A |
| Dinamikus Boost (IDyn.Boost) | 21 A (5 s) |
| Csökkenés (derating) | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Visszatáplálás-állóság | < 105 V DC |
| Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | ≤ 105 V DC |
| Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
| Hullámosság | ≤ 300 mVSS |
| Rövidzárálló | igen |
| Üresjárásálló | igen |
| Kimeneti teljesítmény | 1008 W |
| 1512 W (5 s) | |
| Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 7 W (400 V AC) |
| Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 58 W (400 V AC) |
| Rövidzárlati áram | < 23,5 A DC (tartós) |
| Felfutási idő | ≤ 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Párhuzamos kapcsolhatóság | igen |
| Széria-kapcsolhatóság | Igen |
| Biztosítás (szekunder oldali) | elektronikus |
| Jel: DC OK | |
| Tartós terhelő áram | 100 mA |
| Jel 13/14 jelű relék | |
| Alapértelmezett | zárt |
| Digitális | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 2,5 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 2,5 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 12 |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,75 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,75 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 16 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,75 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 10 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,75 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 16 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 20 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 4 |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Jel | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 0,75 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony kapocshely szigetelőgalléros érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgalléros érvéghüvellyel, max. | 0,75 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, min. | 0,2 mm² |
| Egyeres vezeték / hajlékony csatlakozási pont szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel, max. | 1 mm² |
| Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
| Vezeték keresztmetszet AWG max. | 18 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Jelzésmódok | LED |
| Potenciálfüggetlen jelzőérintkező | |
| Jelkimenet: LED állapotjelző | |
| Jelzés megnevezés | DC OK |
| Állapotjelzés | LED |
| Szín | zöld |
| DC OK | UOUT > 0,95 x UN (UN = 72 V DC) |
| Fázisok száma | 3 |
| Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 3 kV AC (Típusvizsgálat) |
| 1,5 kV AC (Darabvizsgálat) |
| Termékcsalád | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1730000 h (25 °C) |
| > 1051000 h (40 °C) | |
| > 510000 h (60 °C) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | I (zárt kapcsolószekrényben) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szélesség | 110 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 160 mm |
| Beszerelési méret | |
| Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
| Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), függőlegesen 50 mm |
| Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
| Védőlakkozott | nem |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (készülékház / kapcsok) | V0 |
| Tokozat anyaga | Műanyag |
| A készülékház kivitele | Alumínium (AlMg3) |
| Fedél kivitel | Polikarbonát |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -40 °C |
| Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 11 ms, 15 g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
| Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 0,7g, 90 min. | |
| Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
| Szabvány - villamos biztonság | IEC 61010-2-201 |
| Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
| Transzformátorok szabványa - biztonsága | EN 61558-2-16 (csak szikraközök és kúszóáramutak) |
| Túlfeszültség-kategória | |
| EN 61010-1 | II (≤ 2000 m) |
| UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| SIL IEC 61508 szerint | 0 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
| Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
| Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016-2-1 |
| EN 61000-6-4 (A osztály) | |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55011 (EN 55022) |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55016-2-3 |
| EN 61000-6-4 (A osztály) | |
| Áram-felharmonikusok | |
| Szabványok/előírások | EN 55016-2-3 |
| EN 61000-3-2 (A osztály) | |
| Flicker | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 6 GHz |
| Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | 4 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Kimenet | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Jel | 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőfeszültség-terhelés | |
| Bemenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Kimenet | 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
| 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
| Jel | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
| Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Feszültségletörések | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
| Feszültség | 400 V AC |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Feszültségletörés | 70 % |
| A periódusok száma | 25 periódus |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 40 % |
| A periódusok száma | 10 periódus |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültségletörés | 0 % |
| A periódusok száma | 1 periódus |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
| Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
| Cikkszám | 1076188 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMPO39 |
| Termékkulcs | CMPO39 |
| GTIN | 4055626783918 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 3 070 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 600 g |
| Vámtarifaszám | 85044095 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diboron trioxide (CAS-sz.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-sz.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | a5daa092-5f12-48d9-b905-347a11033d0d |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 63,68 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nagyfokú gazdaságosság az időtakarékos, szerszám nélküli direkt rugós csatlakozás és a keskeny kialakítás révén
Nagy terhelések megbízható indítása a névleges áram max. 5 mp-ig tartó 150%-os dinamikus teljesítménytartalékának köszönhetően
Elektromos robusztusság a nagy átütési szilárdság révén
Mechanikusan robusztus kialakítás a nagyfokú rezgés- és ütésállóságnak köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51