STEP POWER tápegységek installációs elosztókhoz. A direkt rugós csatlakozástechnikájú STEP POWER tápegységek az okos épületautomatizálás professzionális megoldásai. A kompakt készülékek gazdaságosak, helytakarékosak és rugalmasan alkalmazhatók.
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT
-
Tápellátás
1088494
Primer oldalon szaggatott tápegység, STEP POWER, Direkt rugós csatlakozás, Kalapsínes és közvetlen szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 24 V DC / 1,3 A
Termékrészletek
AC üzem | |
hálózatkialakítás | Csillaghálózat (TN, TT, IT (PE)) |
Bemeneti feszültségtartomány | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Jellemző hálózati feszültség az adott országban | 120 V AC |
230 V AC | |
Tápfeszültség típusa | AC |
Bekapcsolási terhelőáram | típ. 22 A |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | típ. 0,27 A2s |
Frekvenciatartomány (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 20 ms (120 V AC) |
típ. 100 ms (230 V AC) | |
Áramfelvétel | 0,59 A (100 V AC) |
0,33 A (240 V AC) | |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Bekapcsolási idő | típ. 2 s |
Készülék bemeneti biztosíték | 2 A belső (készülékvédelem), lomha |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 6 A ... 16 A (Karakterisztika B, C, D, K) |
Levezetési áram a PE ellen | < 0,25 mA |
DC üzemeltetés | |
Bemeneti feszültségtartomány | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
Tápfeszültség típusa | DC |
Áramfelvétel | 0,31 A (110 V DC) |
0,13 A (250 V DC) |
Hatásfok | > 87,5 % (120 V AC) |
> 88,5 % (230 V AC) | |
Efficiency Level | VI |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
Névleges kimeneti áram (IN) | 1,3 A |
Rövidzárálló | igen |
Üresjárásálló | igen |
Csökkenés (derating) | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
Csúcstényező | típ. 3,45 |
típ. 4,32 | |
Kimeneti teljesítmény (PN) | 30 W |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, teljesítménynövelés és redundancia céljából, diódával |
Széria-kapcsolhatóság | igen, feszültségnöveléshez |
Visszatáplálás-állóság | ≤ 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 35 V DC |
Hullámosság | típ. 100 mVSS |
Szabályozási eltérés | < 0,5 % (Statikus terhelésváltozás 10% ... 90%) |
< 3 % (Dinamikus terhelésmódosítás 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Felfutási idő | típ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Veszteségi teljesítmény, üresjárat minimális | < 0,1 W (120 V AC) |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | < 0,1 W (230 V AC) |
Veszteségi teljesítmény, névleges terhelés minimális | < 4,4 W (120 V AC) |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | < 3,9 W (230 V AC) |
Bemenet | |
Pozíció | 1.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (javasolt) | |
hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (javasolt) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/sodrott) |
10 mm (Érvéghüvely) | |
Kimenet | |
Pozíció | 2.x |
Csatlakozástechnika | |
Pólusjelölés | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
tömör | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (javasolt) | |
hajlékony | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
1 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
1 mm² (javasolt) | |
sodrott, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
1 mm² (javasolt) | |
AWG | 17 |
24 ... 14 (Cu) | |
Csupaszolási hossz | 10 mm (tömör/sodrott) |
10 mm (Érvéghüvely) |
LED-es jelzés | |
Jelzésmódok | LED |
Jel küszöbértéke | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (A LED zölden világít) |
< 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (A LED nem világít) |
Fázisok száma | 1 |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
3,75 kV AC (Darabvizsgálat) |
Terméktípus | Tápegység |
Termékcsalád | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 3100000 h (25 °C) |
> 1600000 h (40 °C) | |
> 1000000 h (50 °C) | |
Környezetvédelmi irányelv | 2011/65/EU RoHS irányelv |
WEEE (Elektronikai hulladékok ártalmatlanításáról szóló európai irányelv) | |
Hatálya | |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II (zárt kapcsolószekrényben) |
Szennyeződési fok | 2 |
Cikk méretei | |
Szélesség | 36 mm |
Magasság | 90 mm |
Mélység | 61 mm |
55 mm (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) | |
Méretrajz |
|
Osztásegység | 2 TE (DIN 43880) |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 30 mm / 30 mm |
Szerelési mód | Kalapsínes és közvetlen szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 30 mm |
Beépítési pozíció | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Védőlakkozott | nem |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház, sorkapcsok, foglalat rögzítő) |
Tokozat anyaga | Műanyag |
Készülékház anyaga | PC |
Lábretesz anyaga | Polyamid |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (Startup típus tesztelve) | -25 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Rázkódás (üzemi) | 18 ms, 30g, térbeli irányonként (IEC 60068-2-27) |
Rezgés (üzemi) | < 15 Hz, amplitudó ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp kód | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
Túlfeszültség-kategória | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
Elektromos biztonság | |
Szabványmegnevezés | Elektromos biztonság |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
Védett kisfeszültség | |
Szabványmegnevezés | Védett kisfeszültség |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Biztonságos leválasztás | |
Szabványmegnevezés | Biztonságos leválasztás |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61558-2-16 |
Kisfeszültségű tápellátó berendezések egyenáramú kimenettel | |
Szabványmegnevezés | Kisfeszültségű tápellátó berendezések egyenáramú kimenettel |
Szabványok / rendelkezések | EN 61204-3 |
Mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezésekre vonatkozó biztonsági követelmények | |
Szabványmegnevezés | Mérő-, vezérlő-, szabályozó- és laborberendezésekre vonatkozó biztonsági követelmények |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61010-1 |
Háztartási és hasonló célokra szolgáló elektromos készülékek biztonsága | |
Szabványmegnevezés | Háztartási és hasonló célokra szolgáló elektromos készülékek biztonsága |
Szabványok / rendelkezések | DIN EN 60335-1 |
Vezetékes töltőrendszerek elektromos járművekhez – 21-2 rész: Elektromos járművek külső töltőrendszereivel szembeni elektromágneses összeférhetőségi követelmények | |
Szabványmegnevezés | Vezetékes töltőrendszerek elektromos járművekhez – 21-2 rész: Elektromos járművek külső töltőrendszereivel szembeni elektromágneses összeférhetőségi követelmények |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61851-21-2 |
Megjegyzés | Osztály B |
UL | |
Jelölések | UL 1310 Class 2 Power Units |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Jelölések | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátás | Zavarkibocsátás az EN 61000-6-3 (lakó- és kereskedelmi terület) és EN 61000-6-4 (ipari terület) szerint |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
A vezeték által vezetett zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (B osztály) | |
Áram-felharmonikusok | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (A osztály) | |
Flicker | |
Szabványok/előírások | EN 61000-3-3 |
Frekvenciatartomány | 0 kHz ... 2 kHz |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 6 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | aszimmetrikus 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Kimenet | aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | szimmetrikus 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
aszimmetrikus 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) | |
Kimenet | szimmetrikus 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
aszimmetrikus 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Bemenet/kimenet | aszimmetrikus |
Frekvenciatartomány | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Feszültség | 230 V AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Feszültségletörés | 70 % |
A periódusok száma | 25 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 40 % |
A periódusok száma | 10 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültségletörés | 0 % |
A periódusok száma | 1 periódus |
további szöveg | 3. osztály |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Kritérium C | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál, vagy amely a kezelőelemek működtetésével újra helyrehozható. |
Cikkszám | 1088494 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMPH13 |
Termékkulcs | CMPH13 |
GTIN | 4055626890609 |
Tömeg/db (csomagolással) | 174 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 170 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | eab21025-5bc8-4042-a9c9-cbba4e26e873 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Energiamegtakarítás a legnagyobb hatékonyság révén üresjáratban és részterheléssel (VI. hatékonysági szint)
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a keskeny kialakítás révén, egyidejűleg akár 100%-os teljesítménynövekedéssel
A háztartási engedély (EN 60335) lehetővé teszi a háztartás-közeli alkalmazást
Gyors és egyszerű üzembe helyezés szerszám nélküli direkt rugós csatlakozástechnikával, 45°-os döntéssel és megduplázott számú csatlakozási ponttal
Rugalmas szerelés: felpattintható a kalapsínre, vagy felcsavarozható sík felületre
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51