QUINT4-PS/3AC/24DC/10/... - Tápellátás
2907872

A bemeneti oldalon szaggatott QUINT POWER tápegység on-line programozott változata, választható kimeneti karakterisztikával, SFB technológiával (Selective Fuse Breaking) és NFC interfésszel, bemenet: 3-fázisú, kimenet: 24 V DC / 10 A

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az SFB technológia szelektíven oldja le a standard vezetékvédő kapcsolókat, a párhuzamosan kapcsolt fogyasztók így tovább működnek
A preventív működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat
A berendezések rendelkezésre állását NFC-n keresztül állítható jelzési küszöbök és karakterisztikák maximalizálják
Egyszerű berendezésbővítés a statikus boost segítségével, nagy terhelések megbízható indítása a dinamikus boost funkcióval
Nagy zavartűrés a beépített gáztöltésű levezetőnek és a 20 ms-nál nagyobb hálózatkimaradás-áthidalási időnek köszönhetően
Robusztus kialakítás fém készülékházzal és - 40, ill. + 70 °C közötti széles hőmérséklet-tartománnyal
Világszerte használható a széles bemeneti feszültségtartománynak és a nemzetközi engedélyezési csomagnak köszönhetően

Gyakran ismételt kérdések


A tápegységgel kioldhatok egy hagyományos kismegszakítót?

Igen, a QUINT tápegységgel a szabványos kismegszakítók biztonságosan kioldhatók. Kérjük, olvassa el az adatlap SFB Technology fejezetét.


Milyen energiatartalékok állnak rendelkezésre?

A rendszer bővítéséhez az állandó statikus boost 12,5 A terhelésellátást támogat. A statikus boost 40 °C környezeti hőmérsékletig áll rendelkezésre.
A QUINT POWER tápegység akár 15 A dinamikus boost rásegítést biztosít a nagy terhelések megbízható... Bővebben

A rendszer bővítéséhez az állandó statikus boost 12,5 A terhelésellátást támogat. A statikus boost 40 °C környezeti hőmérsékletig áll rendelkezésre.
A QUINT POWER tápegység akár 15 A dinamikus boost rásegítést biztosít a nagy terhelések megbízható indításához. A terhelés időkorlátos ellátása legfeljebb 5 s, legfeljebb 60 °C környezeti hőmérsékleten

Kevesebb

A tápegység működtethető DC bemeneti feszültséggel is?

Igen, a QUINT POWER tápegység a következő feszültségértékekkel üzemeltethető:
Névleges bemeneti feszültség: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Bemeneti feszültségtartomány: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Maximál... Bővebben

Igen, a QUINT POWER tápegység a következő feszültségértékekkel üzemeltethető:
Névleges bemeneti feszültség: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Bemeneti feszültségtartomány: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Maximális bemeneti feszültség: +/-500 V DC / 1000 V DC

Kevesebb

Megfigyelhető-e a tápegység bemeneti feszültsége?

Igen, a „Bemeneti feszültség OK” jelzési lehetőség használható a bemeneti feszültség hibájának korai jelzésére. Áramkimaradás esetén a tápegység legalább 26 ms-ig ellátja a terhelést. A bemeneti feszültség meghibásodásának jelzése 10 ms-mal a kimenet... Bővebben

Igen, a „Bemeneti feszültség OK” jelzési lehetőség használható a bemeneti feszültség hibájának korai jelzésére. Áramkimaradás esetén a tápegység legalább 26 ms-ig ellátja a terhelést. A bemeneti feszültség meghibásodásának jelzése 10 ms-mal a kimeneti feszültség leesése előtt történik, így ez az információ a magasabb szintű vezérlőrendszer számára már korai szakaszban rendelkezésre áll.

Kevesebb

Ellenőrizhető-e a tápegység hőmérséklete?

Igen, a „Hőmérséklet OK” jelzési opcióval a megnövekedett hőmérsékletet még azelőtt lehet jelezni, hogy a QUINT POWER tápegységet a teljesítménycsökkenés védené.


Hogyan lehet testre szabni a jelzőérintkezőket?

A jelérintkezők előbeállítása a konfigurátoron keresztül közvetlenül a QUINT POWER tápegység megrendelésekor elvégezhető. Alternatívaként a tápegység később is konfigurálható a QUINT POWER szoftver vagy a QUINT POWER alkalmazás segítségével.


Hogyan állítható be a tápegység kimeneti feszültsége?

A QUINT POWER tápegység közvetlenül előbeállított kimeneti feszültséggel rendelhető. Alternatívaként a feszültség az előlapon található gombok segítségével vagy a QUINT POWER szoftveren, illetve a QUINT POWER alkalmazáson keresztül is beállítható.


A feszültség beállítására szolgáló gombok le is tilthatók?

Igen, az elülső gombok a QUINT POWER szoftverrel vagy a QUINT POWER alkalmazással zárolhatók.