FLT-PLUS CTRL-3.0/I
-
T 1+2 típusú kombinált levezető
2800170
B. osztályú villámáram-levezető ívszaggató szikraközzel és ellenőrző lámpával ellátott gyújtóelektronikával, nagy hálózati utánfolyóáram-oltó képességgel rendelkező oltólemezek, egycsatornás. Védelmi szint: 3 kV. Házszélesség: 35 mm (2TE)
Termékrészletek
| IEC vizsgálati osztály | I |
| T1 | |
| EN típus | T1 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| IT | |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Pólusszám | 1 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| UN névleges feszültség | 230 V AC (400 V AC) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M6 |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 19 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 16 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 35 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 10 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 50 mm² |
| Szélesség | 35,5 mm |
| Magasság | 150 mm |
| Mélység | 80,5 mm |
| Osztásegység | 2 TE |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Készülékház anyaga | PA-GF |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | 1L-N/PE |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 440 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 440 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Földelőáram IPE | ≤ 3 mA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 1,32 VA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 50 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 25 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 625 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 50 kA |
| Utánfolyó-áram megszakító képesség, Ifi | 25 kA (440 V AC) |
| 50 kA (350 V AC) | |
| Védelmi szint Up | ≤ 3 kV |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 3 kV |
| Védelmi szint Up (L-PEN) | ≤ 3 kV |
| Megszólalási lökőfeszültség 6 kV-nál (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| Reakcióidő tA | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 500 A (NH-gL) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % |
| Szabványok | |
| Szabványok/előírások | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-1 |
| Megjegyzés | 2005 |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2002 |
| Szabványok / rendelkezések | DIN EN 61643-11/A11 |
| Megjegyzés | 2007 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2800170 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Termékkulcs | CL1121 |
| GTIN | 4046356497787 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 564,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 564,4 g |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
Kompatibilis termékek
-
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51